- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
11.09.2023
可再生能源在全球能源供应中的占比持续提升。光伏发电引领可再生能源的快速发展,年均增长率超过20%。制造厂商关于让光伏发电更加安全的努力和承诺,如今显得更为重要。一个决定性的因素就是光伏系统所有部件的质量。
作为在光伏领域拥有超40年经验的全球领先技术服务商,TÜV莱茵测试和认证光伏部件的安全性、可靠性和耐用性。TÜV莱茵已连续九年举办“质胜中国”光储盛典,“质胜中国优胜奖”更因其客观可信的评选流程和权威中立的评选机制而广受认可。尤其是在中国,作为全球最大的光伏部件生产国,各环节产能占比全球总产能近71%,“质胜中国优胜奖”久负盛名。参与奖项评选的样品是从量产部件中随机抽取。
作为全球领先的创新和可靠连接方案供应商,史陶比尔自豪地宣布原版MC4-Evo2光伏连接器已通过奖项的测试流程,荣膺“光伏连接器优胜奖”。
性能测试包括如下四个序列测试,
史陶比尔MC4-Evo 2因其出色性能和高可靠性,在竞争中脱颖而出。最显著的优势就是对恶劣环境的耐受能力,创新的设计使其在高温105℃和高海拔5000米环境下仍能长期可靠运行,同时防护等级达到IP68(1m/168h)。史陶比尔MC4-Evo2已经成为市面上最可靠的连接器产品之一。
史陶比尔(杭州)电连接器事业部中国区业务总经理洪卫刚,“非常荣幸能够获得质胜中国光伏连接器优胜奖。这是对史陶比尔作为全球领先的光伏连接器供应商,以及全球应用量最大的原版MC4系列产品的认可。同时,获颁此奖也彰显了史陶比尔促进光伏产业更安全的各项承诺。光伏安全,至关重要。”
质胜中国光储盛典
洪卫刚,史陶比尔(杭州)电连接器事业部中国区业务总经理
史陶比尔MC4-Evo2光伏连接器