食品工业

提高生产力和效率,减少污染

食品工业

适用于食品行业的自动化解决方案

食品工业和供应链必须在安全性、可靠性和经济效益方面达到高标准。此外,技术工人的长期短缺也是一个主要问题。自动化提供了一个明确的解决方案。为初级和二级加工及包装领域的各种任务定制的机器人系统,为应对行业挑战提供了可行、经济的选择。

食品工业需要具有高性能、灵活性和安全性的卫生设计方案。动态性和精确性也是关键因素——史陶比尔机器人对此充满信心。无论是六轴还是SCARA,史陶比尔食品级HE型机器人都能满足每个工艺步骤的要求,助力实现所有搬运、取放、包装和码垛过程的自动化。

子行业

机器人应满足用户需求的五个先决条件

1. 卫生设计

必须杜绝细菌污染,尤其是在直接接触未包装食品的情况下。

2. 食品级润滑油

由于存在因润滑油泄漏导致食品污染的风险,因此必须采用食品级润滑油。

3. 加压

食品处理过程中会存在微生物污染风险。通过给机器人手臂增压,可有效防止微生物进入。

4. 冲洗兼容性

每日对所有系统组件进行深度清洁是保障食品质量的重要流程。

5. 机器人组合

食品加工流程:食品生产不是一道单一的工序,而是从加工第一步一直到二次包装工序的复杂流程。

史陶比尔特殊机器人系列

解决方案和成功案例

重置

联系方式

联系我们的专家