卫生 – 潮湿

HE 潮湿环境工业机器人系列

工业机器人在全球范围内已被广泛使用在食品行业中。特别是专为潮湿环境设计的史陶比尔 HE 机器人系列 (Humid Environment),得益于其全封闭的手臂结构、卓越的技术性能,可完全消除细菌污染风险,成为业内标杆。

HE潮湿环境机器人也适用于极端环境应用,如水射流切割清洗-清洁去毛刺等。

优势

适用于卫生、潮湿或极端环境的机器人

史陶比尔HE 潮湿环境机器人所具备的独特优势,有利于机械辅助应用,以及食品和金属等工业应用。

主要应用

技术参数

六轴机器人
型号

TX-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

自由度
66666
负载能力 (kg)4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
手腕处工作半径 (mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

重复定位精度 (mm)±0.02 / ±0.03

±0.03 / ±0.035 / ±0.04

±0.05

±0.05

±0.045 / ±0.055

防护等级

(*手腕)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP67IP67

IP65

(*IP67)

安装方式
360° 皆可安装置地式或置顶式置地式或置顶式*
机器人控制器CS9CS9 HP

*请与我们联系

SCARA 机器人
型号

 

TS2-40

 

TS2-60

 

TS2-80

 

TS2-100

自由度444
最大负载 (kg)8.48.48.48.4
工作半径 (mm)460620800 1000
重复定位精度 (mm)±0.01±0.01±0.015±0.02
动程 (mm)200或400 (可选)200或400 (可选)200或400  (可选)200或400 (可选)
防护等级IP65 IP65 IP65 IP65 
安装方式置地式或置顶式
机器人控制器CS9