凭借 TS2 SCARA 系列,史陶比尔达到机器人性能的全新等级。这些四轴机器人经过完整的重新设计,首次配备史陶比尔专利 JCS 驱动技术,实现超短周期时间和极高重复定位精度。TS2 采用创新卫生设计,开拓敏感环境应用新领域。此外,TS2 配备同样控制 TX2 六轴机器人的 CS9 系列控制器。
TS2-100 机器人运行快速且结构紧凑,性能独特,最大负载 8.4 kg,工作行程达 1000 mm 。
高达 1000 mm
高达 8.4 kg
联通智能生产
高度联通夹爪及加工工件
❝ 德国红点奖被公认为是全球卓越工业设计的风向标。 ❞