电子电气

ESD 兼容版机器人系列

史陶比尔 ESD 防静电机器人系列满足电子工业所有需求。我们的四轴和六轴机器人专为防止静电释放环境设计,能安全操作电子元器件,并且能够在EPA (ESD 保护区) 实现各种应用,包括PCB 装配、各种部件检测电子消费品的包装测试等。

优势

电子电气工业

ESD 防静电机器人专为预防静电释放以便安全制造并抓取电子元件而设计。

主要应用

技术参数

六轴机器人
型号

TX2-40

TX-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L *

自由度
666666
负载能力 (kg)2.34.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
手腕处工作半径 (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

重复定位精度 (mm)±0.02±0.02 / ±0.03

±0.03 / ±0.035 / ±0.04

±0.05

±0.05

±0.045 / ±0.055

防护等级

(*手腕)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP67IP67

IP65

(*IP67)

安装方式
360° 皆可安装置地式或置顶式置地式或置顶式*
机器人控制器CS9CS9 HP

*请与我们联系

SCARA 机器人
型号

 

TS2-40

 

TS2-60

 

TS2-80

 

TS2-100

自由度444
最大负载 (kg)8.48.48.48.4
工作半径 (mm)460620800 1000
重复定位精度 (mm)±0.01±0.01±0.015±0.02
动程 (mm)200或400 (可选)200或400 (可选)200或400  (可选)200或400 (可选)
防护等级IP65 IP65 IP65 IP65 
安装方式置地式或置顶式
机器人控制器CS9