TS2-80 SCARA 机器人

凭借 TS2 SCARA 系列,史陶比尔达到机器人性能的全新等级。这些四轴机器人经过完整的重新设计,首次配备史陶比尔专利 JCS 驱动技术,实现超短周期时间极高重复定位精度。TS2 采用创新卫生设计,开拓敏感环境应用新领域。此外,TS2 配备同样控制 TX2 六轴机器人的 CS9 系列控制器

TS2-80 机器人运行快速结构紧凑,性能独特,最大负载 8.4 kg,工作行程达 800 mm 

工作半径

高达 800 mm

负载能力

高达 8.4 kg 

重新定义设计、性能和连接性

❝ 德国红点奖被公认为是全球卓越工业设计的风向标。 ❞ 
史陶比尔集团机器人事业部经理Christophe Coulongeat
敏感环境版本

HE 潮湿环境机器人

史陶比尔六轴 HE 机器人专为潮湿环境而设计,在食品工业和清洗应用等领域树立标杆。

制药

我们提供了3个系列的机器人产品,来应对不同的制药等级: Access Pharma、Stericlean 和 Stericlean+ 机器人。

ESD 防静电机器人

史陶比尔四轴和六轴 ESD 机器人系列专为电子装配、测试、包装等操作而设计。

TS2-80 SCARA 机器人技术参数

型号TS2-80
自由度4
负载能力8.4 kg
工作半径800 mm
动程200 mm 或 400 mm (可选)
重复定位精度 X - Y± 0,015 mm
重复定位精度 Z± 0,004 mm
重复定位精度 R-Z± 0,003°
防护等级 - 根据标准 EN 60529IP65,可选配滚珠丝杠罩壳和波纹管
安装方式置地式、置顶式等多种安装方式可选
史陶比尔CS9系列控制器CS9
样本册 (PDF)下载