我们促进您的业务发展
史陶比尔AGV提供广泛的工业内部物流解决方案,从单托盘装载/卸载(带AGV叉车)或多托盘运输(应用AGV平台),到可脱卸箱体的应用,无所不及。
史陶比尔AGV采用全电动AGV技术,室内室外皆可操作,从而简化物料流。
户外集装箱运输
户外20吨多托盘运输
从卡车或AGV平台装载/卸载托盘
无论户内户外,史陶比尔AGV可脱卸箱体为工厂内集装箱物料运输提供了端到端解决方案。
深入了解史陶比尔的多托盘运输AGV如何在宝马的丁根芬(Dingolfing)工厂动力中心简化物料流。
(来源:宝马集团)
超紧凑型平衡重叉车AGV不失为正确的选择,并且可以实现更多功能:可在室内和室外操作,通过我们的车队控制管理进行智能化任务分配,提高生产力。
AGV采用专利驱动技术,即便在特殊操作条件下,也能始终高效地满足各种特定要求。AGV具备先进的技术,可理想集成于工业4.0环境中。
史陶比尔FL1500是一款负载1.5吨的超紧凑型平衡重式叉车AGV,配重块和电池采用模块化设计,可根据不同工业应用进行配置,在工厂车间内持续稳定地运行。
联系我们的专家