AGV平台系列产品

史陶比尔致力于设计和制造高端AGV(Automated Guided Vehicle,自动导引车)解决方案。在过去的20年中,我们的AGV平台系列产品已经为全球各地生产自动化设备的工厂客户提供了良好的行动灵活性。

我们的使命是成为高载荷应用领域领先的AGV合作伙伴。

我们特有的紧凑型AGV平台系列产品组合可提供优异的性能 ,例如全方位运动、5毫米的高定位精度,以及强劲的运载能力,可搬运的最高有效载荷从1.5吨到450吨。 经过我们的软件同步后,史陶比尔AGV车队能够以最高效的方式运行, 并为数据驱动的决策提供洞察力。

主要特性和优点

获得专利的驱动单元

智能且高度可靠的技术

  • 减少停机时间和降低TCO(Total Cost of Ownership,总体拥有成本)
  • 无需额外成本来改造基础设施

高达450吨的有效载荷,紧凑型设计

  • 提供宽范围的有效载荷,具有灵活性
  • 满足市场所有需求

±5毫米的定位精度

  • 降低对其他装卸设备的需求
  • 优化投资

全方位运动

高灵活性,适用于更灵活的内部物流环境

基于高度的产品模块化进行独特设计

升降单元

电主轴、电动剪或液压缸升降单元 

输送机

与连接不同生产站的其他输送机进行连接

可拆卸车体

在公司停车场搬运集装箱 ,可确保物料的无缝流动

外罩

在室外作业时, 可保护所运输的物品 

安全运行

我们AGV产品中内置先进的安全功能,可确保人员与AGV产品之间进行协作时具备最高的安全水平。

 

车队控制软件

经过我们的软件同步后,AGV车队可以最高效的方式运行,并可为您提供实用的数据洞察力。

连接您的工厂车间,提供数据驱动的洞察力。我们让您的业务运转起来。

技术规格

自动运输系统(AGV)平台PF3PF3 OMNIPF6PF10PF30PF80
有效载荷(吨)336103080

尺寸 

长 × 宽 × 高(m)

1.75x0.97x0.35

2.4x1x0.35

2.35x1.3x0.36

3x1.7x0.35

4x1.7x0.35

3.6x2.1x0.594.3x2.64x0.66
驱动方式三轮车全方位
最高速度(m/s)

1.6

1.11.3
激光导航

主要用途

«史陶比尔AGV 完美适用于面向未来的生产环节和智慧车间»
JAN LOUWEN | AGV业务全球业务总监

相关产品

联系我们

联系我们的专家

史陶比尔在全球的联系方式。

hotline

服务与培训

我们提供从维护到咨询热线的多样化服务。

Stäubli AGV services