史陶比尔致力于研发与制造高品质的AGV(自动导引车)解决方案。全新的3吨负载平台AGV,PF3开辟了新一代工业应用可能。
史陶比尔PF3 AGV性能卓越,超紧凑的设计,使其能够以高定位精度(+/-5 mm)搬运和顶升重达3吨的有效载荷;PF3 安全可靠、外形扁平,完美适用于面向未来的生产环节和智能工作流程。
PF3以毫米级的位置精度执行货物运送任务,运行至中转桌下负载起货物,或将货物运至准确位置。
成本效益、可靠性和灵活性是制造过程的艺术。史陶比尔PF3平台AGV以超紧凑的设计和可靠耐用的技术应对了这些挑战。
PF3 通过将托盘带到其最终目的地来执行这项耗时的任务。