患者与医院员工的安全

在医院的药房里,大量的药物都必须单独配制,并每天分发。全自动输液配药系统可以在此种敏感任务中提高质量,避免临床工作人员由于皮肤接触而带来的安全和健康风险,因为他们接触的制剂通常是有毒的。

客户收益

  • 配药过程中的最大可靠性以及精确性
  • 应用过程中的高度灵活性
  • 消除临床工作人员的健康和安全隐患
  • 结构紧凑,空间需求不大
  • 卓越的效率以及投资回报率 (ROI)

任务

全自动输液配制与灌装

诸如输液类药物的无菌制备是制剂中最苛刻的任务之一。除了创造合适的生产条件,还必须确定和实施适合过程自动化的技术。

作为一家跨国公司,ARxIUM为世界各地的医院和药房提供高效的自动化解决方案,满足最高质量和数量标准的输液灌装和配制。ARxIUM着手开发了一种先进技术,落实制药4.0理念,能够在ISO 5级甚至更高洁净级别下运作。

解决方案

Stericlean无菌版机器人创造奇迹

RIVA™,一款配有 TX60L 六轴机器人的全自动输液配制系统,面市已有一段时间。这一先进技术已被投入制药生产系统,可确保满足针对未来制药行业在安全、有效性以及精准性等方面的监管要求。

此方案中采用的 TX60L 正是史陶比尔 Stericlean 无菌系列机器人的一种。这种抗过氧化氢版本的机器人相比标准版经过一些显著的改造,包括适用于无菌环境的特殊处理表面。更重要的是,Stericlean无菌系列机器人的封闭式结构与IP65防护等级认证都使其成为不二之选。高精度史陶比尔机器人能够快速、准确、可靠地完成任何剂量的输液袋灌装,在三班制操作中大大提高了产能利用率以及RIVA™单元的产量。

客户应用

最高水平的生产力和安全性

史陶比尔是目前唯一一家为其机器人配备专利驱动技术的制造商,这一特征使其不仅具有卓越的精度和动态性能,也拥有较长的运行时间以及远高于平均水平的使用寿命。

使用机器人可以明显地减少失误、减轻污染。此外,处理制剂(其中一些是有毒的)的临床工作人员的健康和安全隐患现在已完全消除。双方的合作也越来越紧密:仅在ARxIUM,就早已装配了大量的 TX60L 机器人和控制器。迄今为止,RIVA™已经配制了超过800万份的药剂。

许多用户都对这一机器人工作单元有不错的印象,并投资更多机器人单元。