洁净室

洁净室工业机器人系列

从一开始,史陶比尔净室机器人就被设计以符合洁净室环境的严苛需求。通过实地工业环境的全天候可靠性测试,史陶比尔净室机器人还能提供卓越产能和可靠性的附加优势。

优势

净室环境

净室机器人完美适用于要求低颗粒排放的环境,如制药、医疗和半导体工业。

主要应用

技术参数

六轴机器人
型号

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

自由度
66666
负载能力 (kg)4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
手腕处工作半径 (mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

重复定位精度 (mm)±0.02 / ±0.03

±0.03 / ±0.035 / ±0.04

±0.05

±0.05

±0.045 / ±0.055

洁净室标准:

ISO 14644-1
FS 209E

 

级 2
子级 1

 

级 2
子级 1

 

4级

10 级

 

4级

10 级

 

5级

100 级

防护等级

(*手腕)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP67IP67

IP65

(*IP67)

安装方式
360° 皆可安装置地式或置顶式置地式或置顶式*
机器人控制器CS9CS9 HP

*请与我们联系