LX PRO提花机,高效节能

史陶比尔LX PRO电子提花机是在各类喷气、剑杆和喷水织机上织造平织物、毛圈织物和产业用布的理想选择。该款机型在几乎所有的织造应用中都得到优秀的成果,包括室内装饰布、挂毯、丝绸织物、服装面料,例如非洲大马士革和汽车座椅布。

LX PRO提花机专为织造厂高质量高效率的提花织物提供高速解决方案。

史陶比尔提花机和史陶比尔通丝装造完美结合,可以精确地安装到织机上以实现最佳设置。

优势

LX PRO提花机非常坚固又耐磨。它专为经久的日常使用而设计,且所需维护量最少。由于电源集成在提花机头,所以机器结构非常紧凑,可以轻易安装在任何织造厂中。

提花机的几项创新节能设计:

  • 平衡驱动系统减少扭矩
  • 创新NOEMI电子概念,确保完美的数据传输和实现完美选针
  • 采用低摩擦设计的MX PRO 组件大幅降低能耗
  • 最新一代电子电源

特点 / 型号

LX PRO

应用范围

各种类型的织机(剑杆、喷气和喷水织机)

可织造的织物类型

各类单层织物,毛圈织物和产业用布

机器规格

4608 、6144、7680、10240和12288针

驱动系统和梭口开口

  • 复动式,全开梭口提花机
  • 刀架带高精度导向系统
  • 平行驱动原理,单侧驱动可确保刀架的精确运动
  • 梭口形状精确调节

选针

史陶比尔MX PRO组件,带QUICK LINK通丝快速连接器

电子控制

独立式史陶比尔TC8控制箱,与织机同步

主要特性

史陶比尔还为您提供…