用于织造单层织物、毛圈织物和产业用布的SX PRO提花机

史陶比尔SX PRO电子提花机是在各类喷气、剑杆和喷水织机上织造毛巾织物、装饰布、丝绸面料、挂毯、服装面料、汽车座椅布和产业用布的理想选择。
SX PRO提花机最高可达 2,688 针。

优势

SX PRO提花机非常坚固、耐磨,使用寿命长,且维护要求最少。由于电源集成在提花机头中,机器非常紧凑,可以很容易地安装在任何织造厂中。

  • 安装快速方便
  • 无振动精确运动机构
  • 低摩擦设计降低能耗
  • 机器的调节位置安全,可直接够着
  • 轴承永久润滑
  • 最佳密封和通风,以防止飞花进入系统,并确保最长的使用寿命
  • 创新的NOEMI电子架构可确保精准数据传输和实现完美选针

客户怎么说?

新电控系统已经在新格式上进行了各项测试,这些格式结合了新组件,使我们能够在机械方面和在选针系统中节省能源。 SX 提花机的所有优点都得到了保留或改进。 所以这台机器肯定会为我们服务很长一段时间,并为我们节省能源和维护费用。”

Tissage Denis & Fils 织造厂经理  Patrick Seyve

特点 / 型号

SX PRO

应用范围

各种类型的织机

可织造的织物

各类单层织物、毛圈织物和产业用布

机器规格

2688针 (21排,每排16个组件)

驱动系统和梭口开口

  • 复动式全开梭口提花机
  • 刀架带高精度导向系统
  • 梭口形状精确调节

选针

史陶比尔MX PRO组件,带QUICK LINK通丝快速接头

电子控制

独立式史陶比尔TC8控制器,与织机同步

主要特性

史陶比尔还为您提供…