用于织造单层织物和毛圈织物的电子提花机 LXM

LXM电子提花机适用于在各种类型的喷气、剑杆和喷水织机上织造单层织物和毛圈织物,几乎在所有的应用中都得到优秀的织造成果,不管是毛圈织物、家具装饰布,丝绸织物或服装面料。电子提花机LXM有两种规格:2688针或5376针。

优势

LXM提花机非常坚固,耐磨损,是专为经久的日常使用而设计,且所需的维护工作最少。

  • 安装快速方便
  • 无振动、精确运动机构
  • 低摩擦设计,减少能耗
  • 调节安全、方便
  • 轴承永久润滑
  • 最佳密封和通风,以防止飞花进入系统,并确保最长的使用寿命
  • 创新的电子控制系统NOEMI提高选针时数据传输的准确性

特点 / 型号

LXM

应用范围

剑杆织机、喷气织机和喷水织机

可织造的织物类型

各类平织物和毛圈织物

机器规格

2688针和 5376 针

驱动系统和梭口开口

  • 复动式全开梭口提花机
  • 两根侧面驱动平行轴可确保刀架的精确运动
  • 梭口形状精确调节

选针装置

带QUICK LINK通丝连接器的MX组件由史陶比尔电子系统NOEMI进行控制

电子控制

独立式史陶比尔TC8控制箱,与织机同步

主要特性

史陶比尔还为您提供…