TF织造系统——用于产业用布织造的高性能和高精确度织机

史陶比尔全新TF产业用布织造系统系列具模块化设计的特点,可单独进行设置来满足任何技术参数的要求。由于采用了伺服控制梭口开口和钢筘平行运动等多种先进技术,织造厂不再受设计限制,自由地生产具任意要求特性的创新织物。

    优势
    • 可自由选择送经、梭口形成、入纬和织物卷取的系统部件
    • 系统设计绝对自由
    • 纱线处理非常轻柔
    • 史陶比尔系统部件可靠、耐用
    • 由遍布全球的高水平专家提供服务和支持
    主要特性
    • 模块化织造系统概念
    • 基于应用的梭口设置选项
    • 经纬纱支数范围宽
    • 用于高织物厚度的垂直打纬机构
    应用示例
    系统设置示例 
    组件3D织造,用于复合材料的高性能和高温织物

    厚重产业用布

    送经

    可伸缩纱架

    经轴架

    入纬

    可变高度单面剑杆

    双剑杆,2个级别选项

    织造幅宽

    50cm-130cm70cm-530cm

    梭口形成

    提花机:3个工位提花;,多达33792个选针,;2个工位提花,多达51200个选针;

    UNIVAL 100(可选)

    多臂: 重型多臂(可选)按需

    提花机:3个工位提花;,多达33792个选针,

    UNIVAL 100(可选)

    多臂:重型多臂(可选)

    可结合提花机和多臂机以满足特殊需求


    史陶比尔还为您提供…