新型TIEPRO接经机适用于所有织造厂标准经纱的接经。该机器采用一种新型无分纱针的分纱系统,特别经济实用。TIEPRO接经机可以自动、高效、快速、完美地给经纱片的各类纱线接经——有或者无1:1分绞。
让自己深入了解TIEPRO提供的众多优势,请看史陶比尔与Bolzin先生的一次内容丰富的专家谈话,Bolzin先生是一位接经专家,拥有多年客户织造工厂工作的丰富经验。
高效
灵活
接经质量
TIEPRO接经机的使用非常简便,因为它能引导和支持操作者。自动倒退功能具有两大独特优势:当机器检测到双经时,会自行重复接经前的纱线分离过程,并且不会切断之前的纱线。这些机器功能使TIEPRO成为市面上最高效的接经机。