TPF为通用型接经机架,适用于所有TIEPRO, TOPMATIC和MAGMA接经机。
由于具众多的配置可能性,其中包括可选夹纱原理,以及用于宽幅织机的连接接经架,该设备能完美地满足各类需求。该接经机架适用于各类织机,接经幅度从100到560公分。
该夹纱原理轻柔夹纱,最适用于精细经纱。它能轻松拉挺经纱,同时还能确保完美的夹纱顺序。
该可靠的卷绕夹纱原理适用于所 有的标准纱支。通过转动夹纱扭杆 90°来实现夹纱。