- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Um die Verkehrswende zu beschleunigen, werden für E-Mobility effektive Ladelösungen benötigt. Gerade bei Nutzfahrzeugen, mobilen Arbeitsmaschinen, im Schienenverkehr oder sogar im maritimen Bereich sind die Anforderungen besonders hoch. Hohe Leistungen müssen hier zuverlässig und in kürzester Zeit übertragen werden. Hinzu kommen oft extreme Umgebungsbedingungen sowie die Herausforderung, die Betriebsabläufe stabil zu halten. Hierfür braucht es Ladelösungen, die extrem leistungsfähig und gleichzeitig robust, flexibel und sicher sind. Überall und zu jeder Zeit.
Stäubli hat leistungsstarke Ladelösungen im Megeawatt-Bereich entwickelt, die diese Anforderungen optimal erfüllen. Unsere patentierte MULTILAM-Technologie sorgt für eine zuverlässige elektrische Verbindung und garantiert ein gleichmäßiges, schnelles Aufladen. Die Zuverlässigkeit und die hohe Anzahl an Steckzyklen unserer Ladesteckverbinder garantieren auch bei widrigsten Umweltbedingungen eine lange Lebensdauer. Dies gewährleistet praktisch keine Wartung und reduziert die Kosten für unsere Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus (TCO) erheblich.
Lassen Sie uns über Ihre Anforderungen sprechen. Wir stehen Ihnen mit unserer Expertise zur Seite.
Ob zu Lande, im Wasser oder auf der Schiene: Unsere Ladesteckverbinder bieten Ihnen Flexibilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit, auf die Sie bauen können – sogar unter extremen Bedingungen.
Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Kräne sind in Containerterminals in Häfen oder Güterbahnhöfen ständig im Einsatz. Daher müssen die Systeme langlebig und robust sein und eine maximale Verfügbarkeit bieten.
Schwere Lastkraftwagen müssen tagsüber lange Strecken zurücklegen. Eine schnelle, sichere und effiziente Ladelösung ist erforderlich, damit während des Ladevorgangs nur wenig Zeit verloren geht.
Leistungsstarke Nutzfahrzeuge und mobile Maschinen arbeiten unter rauen Bedingungen mit Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, wenn sie im Bergbau oder in der Landwirtschaft eingesetzt werden.