Anbindungen

Technische Beschreibung

  • für die stabile Verbindung von Profilen
  • Verschiedene Ausführungen erhältlich
  • Anbindungen für Greifer und Sauger

Technische Spezifikationen

BezeichnungSLineJLineMLineXLine
Eckverbinder 90°janeinjanein
Eckverbinder 90° - 130°jajajaja
Schwenkverbinder 0 - 90°jajajaja
Winkelverbinder 90° mit Abdeckungjaneinjaja
Stoßverbinder 90°janeinjaja
Verbindung geradeneinneinneinja
Verbindung L-förmigjajajaja
Verbindung T-förmigjajajaja
Verbindung 45°jajajanein
Kreuzplatte einfache Ausführungneinneinjanein
Kreuzplattejajajaja
Kreuzverbinderjajajanein
Profilverbinder schwenkbarjaneinjanein
Klemme verstärkt*jajajanein
Klemmverbinder*janeinjaja
Kreuzklemme mit Kugelgelenk**janeinjanein
Profil-Schaft-Adapter**janeinjanein

* Für Klemmdurchmesser 10, 14, 20 und 30 mm.
** Für Klemmdurchmesser 10, 14 und 20 mm.

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter