Connexions

Description technique

  • pour la connexion stable des profils
  • Diverses versions disponibles
  • Connexions pour préhenseurs et ventouses

Caractéristiques techniques

DésignationSLineJLineMLineXLine
Connecteur d’angle à 90°ouinonouinon
Connecteur d’angle à 90° - 130°ouiouiouioui
Connecteur pivotant à 0° - 90°ouiouiouioui
Connecteur coudé à 90° avec capotouinonouioui
Connecteur bout à bout à 90°ouinonouioui
Connexion droitenonnonnonoui
Connexion en Louiouiouioui
Connexion en Touiouiouioui
Connexion 45°ouiouiouinon
Plaque de croisement, version simplenonnonouinon
Plaque de croisementouiouiouioui
Connecteur en croixouiouiouinon
Connecteur de profils pivotéouinonouinon
Pince renforcée*ouiouiouinon
Connecteur de serrage*ouinonouioui
Pince en croix avec articulation sphérique**ouinonouinon
Adaptateur profil/tige**ouinonouinon

* Pour diamètre de serrage 10, 14, 20 et 30 mm.
** Pour diamètre de serrage 10, 14 et 20 mm.

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute