Accessoires pour profils et connexions

Description technique

  • Nourrices en différentes versions pour un montage simple des systèmes d'air comprimé ou de vide.
  • Fiche de centrage pour un meilleur positionnement du préhenseur dans l’outil.
  • Unité de centrage pneumatique pour un positionnement et une fixation précis du préhenseur dans l’outil.
  • Écrous coulissants à bille de différentes tailles et versions pour une fixation sûre des pièces de montage sur les profils.

Caractéristiques techniques

DésignationSLineJLineMLineXLine
Collecteur à vide pneumatiqueouiouiouinon
Collecteur à vide pneumatique empilableouiouiouinon
Fiche de centrageouiouiouioui
Coulisseaux pivotants, gâches en optionouinonnonoui

Unité de centrage pneumatique avec diamètre de serrage de 14 et 20 mm, boulon de centrage avec diamètre de serrage de 10, 14, 20 et 30 mm disponible en option.

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute