Bras de préhension

Description technique

  • Fixation et intégration des composants d'aspiration et de préhension aux systèmes de préhension
  • Les modèles à ressort avec sécurité anti-rotation assurent une manipulation en douceur des pièces et un processus de manipulation sûr
  • Les versions à ressort absorbent par exemple la course pendant le mouvement d'éjection de la presse à injecter
  • Bras coudés et doigts d'aspiration disponibles en version fixe ou pivotante

Caractéristiques techniques

DésignationSLineJLineMLineXLine
Pièce de serrage angulaire, construction courte*ouinonouioui
Pièce de serrage angulaire, construction longue*ouinonouioui
Pièce de serrage angulaire compacte*nonouiouinon
Pièce de serrage angulaire longue et renforcée*nonouiouinon
Pièce de serrage angulaire renforcée avec articulation
sphérique et tête pivotante**
nonouiouinon
Pièce de serrage angulaire avec filetageouinonouinon
Pièce de serrage angulaire avec articulation sphérique*ouinonouioui
Pièce de serrage angulaire avec tête pivotante*ouiouiouioui
Pièce de serrage angulaire courte pour ventousesnonnonnonoui
Pièce de serrage angulaire longue pour ventousesouinonouinon
Connexion d’angle pivotante à 360°ouinonouinon
Connexion d'angle pivotanteouinonouinon
Connexion d'angle latéraleouinonouinon

* Pour diamètre de serrage 10, 14, 20 et 30 mm.
** Pour diamètre de serrage 10, 14 et 20 mm.
Pinces parallèles pour profil rond et pince en croix pour profil rond 90° disponibles en option.

DésignationLongueur de tige ou de levage (mm)Ø de serrage (mm)Options
FixePivotante
Bras coudés15 - 20010, 14, 20, 30YesYes
Bras coudés à ressort, anti-torsion10 - 4010, 14, 20YesYes
Bras coudés renforcés30 - 15010, 14, 20NoYes
Bras coudés ultrarenforcés30 - 20010, 14, 20, 30NoYes
Doigts d'aspiration30 - 20010, 14, 20, 30YesYes
Doigts d'aspiration à ressort10 - 4010, 14, 20YesNo
Doigts d’aspiration à ressort, anti-torsion10 - 4010, 14, 20YesYes
Bras de préhension à ressort pour pinces
de préhension
15 - 2014, 20YesNo
Désignation Course
(mm)
Options
Anti-torsionSans anti-torsionRessort
interne
Ressort externe
Tige élastique à filetage externe7 - 80ouiouiouioui
Tige élastique à corps de serrage10 - 50ouinonouinon
Tige élastique Snap-in5 - 49,5ouiouiouioui

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute