Technologie linéaire

Description technique

  • Composants linéaires à double effet
  • Approvisionnement précis de composants de préhension et de ventouses sur des systèmes de préhension
  • Capteurs PNP/NPN de détection de la position de travail disponibles en option

Caractéristiques techniques

DésignationØ de piston (mm)Course (mm)
Vérin à double piston1225; 50; 75
1625; 50; 75; 100
DésignationØ de piston (mm)Course (mm)
Chariot de guidage830; 50; 75
1630; 50; 75; 100
2010; 30; 50; 75; 100; 125; 150
6*10; 20; 30
10*10; 20; 30
16*10; 20; 30

* Version ultra-étroite

DésignationØ de piston (mm)Course (mm)
Vérin à faible course125; 10
165; 10; 20; 30
205; 10; 20; 30; 50
255; 10; 20; 30; 50
325; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute