- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Passend für | Geeignet für | Schneidzangen-Form | Max. Schnittstärke (mm) | Download |
Schneidzangen | Kunststoff | Kneifzange | 2 - 12 | |
Kunststoff | Gerade / Gerade extra lang | 2 - 15 | ||
Kunststoff | Gewinkelt | 2 - 18 | ||
Kunststoff | L-Form | 5 - 10 | ||
Kunststoff | Seitliche Schneide | 8x1 / 15x2 | ||
Kunststoff | Z-Form | 5 - 10 | ||
Metall | Gerade | 0,5 - 5,5 | ||
Metall | Gewinkelt | 0,5 - 5,5 | ||
Stationäre Schneidzangen | Kunststoff | Kneifzange | 1,5 - 3,5 | |
Kunststoff | Gerade | 1 - 5 | ||
Kunststoff | Z-Form | 2 - 5 | ||
Metall | Gerade | 1 - 1,6 |
Schneideinsätze für doppeltwirkende Schneidscheren.
Max. Schneidenöffnung (mm) | Wirksame Schneidenlänge(mm) | Max. Schnittstärke (mm) | Gewicht (g) | |
Kupferdraht | Stahldraht | |||
3 | 17 | 1 | 0.5 | 116 |
5 | 28 | 1.8 | 1.2 | 84 |
Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.