- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Gehäuseform | Max. Schneidkraft (N) | Hub (mm) |
Stationär, vertikal mit Hub | 147 | 0 - 3 |
Stationär, vertikal mit Hub | 196 | 0 - 3 |
Stationär, vertikal mit Hub | 441 | 0 - 3 |
Stationär, vertikal mit Hub | 931 | 0 - 8 |
Stationär, horizontal mit Hub* | 343 | 0 - 3 |
Stationär, horizontal mit Hub* | 490 | 0 - 3 |
Stationär, horizontal mit Hub* | 784 | 0 - 3 |
Stationär, horizontal mit Hub | 980 | 0 - 5 |
* auch ohne Funktion Hub erhältlich.
Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.