- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Ø de piston (mm) | Course par mâchoire de pré-hension (mm) | Force de préhension à 6 bar (N) | Principe de fonctionnement |
10 | 2 | 11-15 | simple ou double effet |
16 | 3 | 33-40 | simple ou double effet |
20 | 5 | 40-49 | simple ou double effet |
25 | 7 | 55-75 | simple ou double effet |
32 | 11 | 152-179 | simple ou double effet |
40 | 15 | 248-285 | simple ou double effet |
16 | 4 | 102 | double effet |
Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.