Pinces d'angle

Description technique

  • Préhenseurs d'angle pour la préhension de contre-dépouilles ou le serrage de composants
  • Versions à simple effet et à double effet disponibles pour les temps de cycle courts
  • Capots de protection intégrés
  • Boîtier en alliage d'aluminium très résistant
  • Mâchoires de base en acier, permettant l'adaptation de mâchoires de préhension standard ou personnalisées
  • Capteurs PNP/NPN disponibles en option

Caractéristiques techniques

DésignationØ de piston (mm)Course angulaire par mâchoire de préhension (°)Force de préhension à 6 bar (Ncm)Force d’ouverture à 6 bar (Ncm)Couple de préhension (Nm)
Pince angulaire à 2 doigts 40°10De -10 à +301115
16De -10 à +304765
20De -10 à +30100135
25De -10 à +30199252
32De -10 à +30358476
Pince angulaire à 2 doigts 180°10180 - 1820,16
16180 - 1820,54
20180 - 1821,1
25180 - 1822,28

Téléchargements

Reset filter

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute