Pinces magnétiques à commande électrique

Description technique

  • Manipulation sûre de pièces en tôle ou ferromagnétiques avec ou sans évidement
  • Force de maintien très élevée grâce à l'aimant permanent haute performance
  • Maintien sûr de la pièce pendant les coupures de courant
  • NC normalement ferméTemps de cycle courts pour les tôles minces et/ou alliées grâce à un magnétisme rémanent négligeable après la désactivation de la force magnétique
  • Pas besoin d'air compriméTrès économe en énergie, car une brève impulsion électrique est nécessaire pour la libération du produit.
  • Conception robuste
  • Les forces de retenue indiquées sont valables pour une pose directe, sans entrefer au niveau de la surface de maintien.

Caractéristiques techniques

N° de commandePrincipe de fonctionnementPuissance nominale [W]Force de préhension [N]Force de préhension résiduelle [N]Tension de fonctionnement de la bobine d'arrêt [V]Durée de mise sous tension [ED]Épaisseur de tôle min.
recommandée [mm]
Classe de protectionTempérature de fonctionnement
de fonctionnement [°C (°F)]
Poids [g]Raccords appropriés
K87705215électrique4,6160< 12425 % ED at < 2 min.3IP650 - 70 (32 - 158)200K87705218
K87705216électrique9420< 12425 % ED at < 2 min.45IP650 - 70 (32 - 158)500K87705219
K87705217électrique13,3720< 12425 % ED at < 2 min.6IP650 - 70 (32 - 158)900K87705220

La pince magnétique à commande électrique est un outil innovant qui permet de manipuler en toute sécurité des pièces en tôle ou ferromagnétiques à encoches. Elle dispose d'une force de maintien très élevée grâce à son aimant permanent haute performance, qui peut maintenir la pièce fermement en place, même en cas de coupure de courant.

La pince magnétique est normalement fermée, ce qui garantit un maintien sûr de la pièce. En outre, elle offre des temps de cycle courts pour les tôles minces et/ou alliées grâce à son magnétisme résiduel négligeable après la désactivation de la force magnétique. De plus, cette pince magnétique ne nécessite pas d'air comprimé, ce qui la rend très économe en énergie. Une brève impulsion électrique libère le produit.

Sa conception robuste garantit sa longévité et les forces de maintien indiquées sont valables pour un placement direct, sans espace d'air, sur la surface de maintien plane. Grâce à ces caractéristiques, la pince magnétique est un outil idéal pour ceux qui recherchent une solution fiable et efficace pour la manipulation de tôles ou de pièces ferromagnétiques.

Téléchargements

Reset filter

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute