- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Best.-Nr. | Funktionsweise | Nennleistung [W] | Greifkraft [N] | Rest-Greifkraft [N] | Betriebsspannung der Abschaltspule [V] | Einschaltdauer [ED] | Min. empfohlene Blechdicke [mm] | Schutzklasse | Max. Betriebs Temperatur [°C (°F)] | Gewicht [g] | Geeignete Armaturen |
K87705215 | elektrisch | 4,6 | 160 | < 1 | 24 | 25 % ED at < 2 min. | 3 | IP65 | 0 - 70 (32 - 158) | 200 | K87705218 |
K87705216 | elektrisch | 9 | 420 | < 1 | 24 | 25 % ED at < 2 min. | 45 | IP65 | 0 - 70 (32 - 158) | 500 | K87705219 |
K87705217 | elektrisch | 13,3 | 720 | < 1 | 24 | 25 % ED at < 2 min. | 6 | IP65 | 0 - 70 (32 - 158) | 900 | K87705220 |
Der elektrisch betriebene Magnetgreifer ist ein innovatives Werkzeug zur sicheren Handhabung von Blechen oder ferromagnetischen Werkstücken mit oder ohne Aussparungen. Er verfügt über eine sehr hohe Haltekraft dank seines leistungsstarken Permanentmagneten, der das Werkstück auch bei Stromausfall hält.
Der Magnetgreifer ist stromlos geschlossen, was ein sicheres Halten des Werkstücks gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht er kurze Taktzeiten bei dünnen und/oder legierten Blechen, da der Restmagnetismus nach Abschalten der Magnetkraft vernachlässigbar ist. Der Magnetgreifer benötigt keine Druckluft. Lediglich zur Produktfreigabe ist ein kurzer elektrischer Impuls erforderlich.
Seine robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer und die angegebenen Haltekräfte gelten für das direkte Aufsetzen, ohne Luftspalt, auf der planen Haftfläche. Mit diesen Eigenschaften ist der Magnetgreifer ein ideales Werkzeug für alle Anwendungen, welche eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Handhabung von Blechen oder ferromagnetischen Werkstücken benötigen.
Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandhabungsanwendungen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.