- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Bezeichnung | Öffnungswinkel | Klemm-Ø (mm) | Schließkraft bei 6 bar (N) |
22°-Winkelspanngreifer | 22° | 20 | 50-51 |
25°-Winkelspanngreifer | 25° | 14 | 18 |
35°-Greiffinger | 35° | 14 | 23 |
20 | 65 | ||
30 | 214 | ||
90°-Greiffinger | 90° | 14 | 44 |
20 | 110 | ||
30 | 240 | ||
95°-Greiffinger | 95° | 14 | 24 |
20 | 70 | ||
30 | 135 | ||
90°-Schwenkeinheit | 90° | 30 | 276 |
Verschiedene Backenformvarianten erhältlich.
Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.