- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Bezeichnung | Klemm-Ø (mm) | Schließkraft bei 6 bar (N) | Optional Sensorik PNP/NPN | Wirkprinzip |
Serie 60 | 10 | 3,5 | nein | einfachwirkend |
Serie 80 | 10 | 12 | nein | einfachwirkend |
Serie 90 | 10 | 15 | ja | einfachwirkend |
Serie 100 | 10 | 22 | ja | einfach- oder doppeltwirkend |
Serie 110 | Direktmontage | 66 - 95 | ja | einfach- oder doppeltwirkend |
Serie 120 | Direktmontage | 83 | ja | einfachwirkend |
Serie 130 | 20 | 95 | ja | einfachwirkend |
Serie 2016 | 20 | 52 | ja | einfachwirkend, selbstzentrierend |
Serie 325 | 20 | 365 | ja | einfachwirkend |
Serie 332 | 20 | 310 | ja | doppeltwirkend |
Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandhabungsanwendungen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.