- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Bezeichnung | Kolben-Ø (mm) | Winkelhub pro Greifbacke (°) | Greifkraft bei 6 bar (Ncm) | Öffnungskraft bei 6 bar (Ncm) | Greifmoment (Nm) |
2-Finger-Winkelgreifer 40° | 10 | -10 bis +30 | 11 | 15 | - |
16 | -10 bis +30 | 47 | 65 | - | |
20 | -10 bis +30 | 100 | 135 | - | |
25 | -10 bis +30 | 199 | 252 | - | |
32 | -10 bis +30 | 358 | 476 | - | |
2-Finger-Winkelgreifer 180° | 10 | 180 - 182 | - | - | 0,16 |
16 | 180 - 182 | - | - | 0,54 | |
20 | 180 - 182 | - | - | 1,1 | |
25 | 180 - 182 | - | - | 2,28 |
Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandhabungsanwendungen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.