Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

ADAPTATEURS X.../4

XM-BB/4

XF-BB/4

XF-SS/4

Bipolaires, protégés au toucher, permettant de passer du système Ø 4 mm au système BNC. Modèles avec un connecteur BNC mâle ou femelle, et des douilles ou des fiches à lamelles Ø 4 mm à fourreau isolant rigide. Les broches et douilles de contact des connecteurs BNC sont en laiton doré.

 

N° DE CDE

TYPE

TENSION ASSIGNÉE

CONNECTEURS BNC

CONNECTEURS Ø 4 MM

 

67.9536-21

XM-BB/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

Connecteurs BNC

Douilles Ø 4 mm

Au Ni

67.9538-21

XF-BB/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

Douilles BNC

Douilles Ø 4 mm

Au Ni

67.9537-21

XF-SS/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

Douilles BNC

Fiches Ø 4 mm

Au Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.