BNC适配器 X.../4

XM-BB/4

XF-BB/4

XF-SS/4

两极,带触摸保护,用于BNC和Ø 4 mm系 统的连接。有BNC公头/Ø 4 mm插座,BNC 公头/Ø 4 mm插头或者BNC母头/Ø 4 mm插座,BNC母头/Ø 4 mm插头等多种组合可 选。Ø 4 mm插头均采用MULTILAM技术。BNC 接头内部导体材质为黄铜,镀金。

订货号

型号

额定电压

同轴接头

Ø 4 MM接头

 

67.9536-21

XM-BB/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC公头

Ø 4 mm插座

Au Ni

67.9538-21

XF-BB/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC母头

Ø 4 mm插座

Au Ni

67.9537-21

XF-SS/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC母头

Ø 4 mm插头

Au Ni

单击订单号以打开相应的数据表。