Optimisation de processus et flexibilité

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano est un tissage créé par deux frères qui ont commencé en 1977 à produire des tissus de chemises et d’habillement, de décoration, ainsi que des tissus techniques et bien d’autres. L’entreprise s’est développée dans les années 1980 en investissant dans de nouvelles machines et en déménageant vers son site actuel à Montale, en Toscane. Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur, l’entreprise des frères Nesi dispose d'un robuste savoir-faire, qui est aujourd’hui entre les mains de la seconde génération.

Le défi

Le principal défi de l'entreprise Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano est de pouvoir répondre immédiatement aux besoins de ses clients. Afin de garantir une importante flexibilité il faut optimiser les changements d'articles. De plus, et compte tenu de la diversité de matériaux et d’applications, il est crucial de pouvoir respecter des normes de qualité pointues lors des étapes préalables au tissage, en particulier en ce qui concerne la préparation des ensouples. L'atelier doit faire preuve d'une grande souplesse pour le traitement de nombreux types de fils : fils écru ou teint (principalement moyen-fin pour le tissu d’habillement), simple ou coloré, et, en fonction des dernières tendances, des fils fantaisie de diverses épaisseurs.

Avantages pour le client

  • Souplesse pour répondre aux demandes des clients
  • Pièces de rechange disponibles longtemps après l’achat
  • Machines évolutives ouvrant un vaste éventail d'utilisations possibles

La solution

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano a investi dans une machine de rentrage automatique Stäubli SAFIR S60 tout équipée embarquant les fonctions standard de la technologie Active Warp Control (AWC). Des fonctionnalités en option pour les chaînes avec 1:1 ou sans enverjure, comme la détection des répétitions ou la fonctionnalité de tri des fils pour les chaînes sans enverjure, permettent le traitement automatique des harnais. Cette technologie de pointe AWC est une exclusivité de Stäubli.

La machine SAFIR S60 rentre de manière fiable même les fils fantaisie dans tous les éléments nécessaires pour composer un harnais de tissage complet pour la machine à tisser, à savoir les lamelles, les lisses et le peigne.

C’est la passion de la direction de Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano pour la résolution des défis qui a permis de parvenir à la polyvalence attendue. Au fil des ans, ils ont adapté leurs activités pour répondre aux besoins du marché et moderniser constamment leurs ateliers.

Des solutions pour tous les types d’applications