- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
OPTIMA 制药为药品设计了 MultiUse 包装系统,实现令人印象深刻的柔性生产。 配备三台 Stericlean 机器人的设备可以处理多种药物和不同容器。
极高灵活性设备,可以在各种容器中高效包装不同形式的药品:三台 Stäubli 紧凑式 Stericlean 机器人在此承担核心任务。
总部位于德国的 OPTIMA公司,其设备按照高柔性理念开发,可充分应对各种剂型及批量。药品可以是易氧化的,具有高腐蚀性,高活性,不同粘度的液体。
在涉及到不同容器类型时,设备同样灵活,目前适用三种类型的包材——预充式注射器、西林瓶和安瓿瓶。几乎不需要切换模式,就可以运行。
OPTIMA 借助机器人实现了高柔性的要求。在此采用了三台 TX60 及 TX60L 无菌六轴机器人。
第一台用于撕膜。第二台机器人使用真空吸盘取出包材,将其放到输送系统中。
之后第三台机器人处理不合格品,从而保证100%完美填充。
所有机器人功能都是在 OPTIMA“内部”编程的。由于在最上层控制架构上对所有相关机器人系统进行了集中编程,因此透明度很高,不存在接口问题。
这套设备的亮点是极高的灵活性,这通过使用最现代化的自动化硬件实现——其中就包括三台 Stericlean 机器人。另一项优势是:OPTIMA 不拘泥于线性机器布局,因此极大得增加了空间利用率。基于这些原因,使用 Stäubli 六轴机器人的 MultiUse 方案是药品包装行业的“未来机器”。