奥地利  EN | DE
比利时  EN | FRNL
保加利亚 EN | BG
捷克共和国 | EN | CS
丹麦 EN
爱沙尼亚 EN
芬兰 EN

 

法国 EN | FR
德国 EN | DE
希腊 EN
匈牙利 EN | HU
意大利 EN | IT
卢森堡 | EN | FR
荷兰 | EN | NL

挪威 EN
波兰 EN | PL
葡萄牙 EN | PT
罗马尼亚EN | RO
塞尔维亚 EN | SR
斯洛伐克 | EN | SK
斯洛文尼亚 | EN | SL

西班牙 EN | ES
瑞典 EN
瑞士 EN | DE | FR
英国 | EN

阿根廷 EN
玻利维亚 EN
巴西 | EN | BR
智利 EN
哥伦比亚 | EN



 

厄瓜多尔 EN
墨西哥 EN
秘鲁 | EN
美国 | EN
委内瑞拉 | EN

孟加拉共和国 | EN
中国大陆 EN | 简体中文
中國香港EN | 繁體中文
印度 | EN
印度尼西亚 | EN | ID

以色列 | EN
日本 EN |日本語
巴基斯坦EN
新加坡EN
韩国 | EN | 한국어

 

中國臺灣 EN | 繁體中文
泰国 EN | TH
土耳其 | EN | TK
乌兹别克斯坦 EN
越南 EN | VN

澳大利亚 EN
埃及 | EN
摩洛哥 | ENFR
南非 | EN

TX2-140 工业机器人

史陶比尔新一代高速、高精度的六轴工业机器人TX2 系列,体现速度、刚性、尺寸和精度的完美融合,具备多种独特功能,能适应包括敏感环境在内的所有工业领域。

此外可选配 SIL 3 / PL e 安全功能,通过更紧凑的高性能生产单元确保高生产效率。

TX2-140 系列负载高达40kg,最大工作半径达 1510mm

工作半径

高达 1510mm

负载能力

高达 40kg 

主要功能及优势

智能设计

  • 卫生、封闭式的六轴机器人手臂,内置中空驱动系统,无外部线缆
  • 适用于所有环境,包括严苛、受污或无菌环境
  • 可选加强防护及额外安装配置
  • 全手臂防护等级达 IP65,选配增压组件
  • 优雅创新的设计
  • 可根据需求定制个性化手臂颜色
  • 备件服务轻松可达

柔性集成及 模块化可扩展性

  • 360° 皆可安装,使得集成具有柔性与可扩展性
  • 超大球形工作包络面,利用率高
  • 可在右肩或左肩姿态下集成,使工作空间的利用率最大化
  • 手臂内置包括 Cat5e 在内的用户电气回路
  • 底部密封式垂直线缆可选,增加额外保护和智能一体式集成
  • 光滑圆润的表面配合密封的外六角螺钉,使滞水区最小化

高运动控制性能

  • 超过 130 年来在快速运动技术领域的经验积累
  • 轻巧且刚性的结构
  • 专利 JCS 智能减速系统,专为紧凑型机器人设计
  • 兼容 NSF H1 食品级润滑油,无性能损失
  • 独特的 19 位数字绝对值多圈安全编码器,启动时无需初始化
  • 配合视觉系统和轨迹精度,可实现超高精度
  • 所有史陶比尔机器人均可选配绝对校准

人与机器

史陶比尔 TX2 机器人既能独立工作,也能与 人协同。 它们兼具最快速度与最高级别协作 安全性,为您带来更多有保障的投资回报。 得益于独特的模块化 SIL 3 / PL e 级安全功 能,TX2 机器人及其 CS9 控制器使高生产力 和人机协作成为可能:

  • 安全限速
  • 安全停止
  • 安全区域
  • 安全工具
  • 安全触碰(TX2touch款

始终如一的可靠性保障投资回报

  • 最低的安装和维护需求
  • 即插即用解决方案
  • 手臂或控制器均无电池,最低的安装和维护需求,无需位置恢复
  • 所有零部件均可轻松检查及更换
  • 专利核心部件,如 JCS 智能减速器,使用寿命更长,维护需求更少
  • TCO总体拥有成本更低,投资回报更快

联通智能生产

  • 与所有生产设备和 ERP 系统兼容
  • 与包括以太网实时通信在内的所有标准通讯协议兼容,且支持专用软件配置与调试
  • CS9 控制器内置网络服务器
  • 提供用于数字化生产和数据显示系统 (Cockpit) 的智能数据
  • 所有系统数据可被交互平台读取、关联,包括 OPC UA 协议平台

高度联通夹爪及加工工件

  • 即使是小批量个性化生产,也能实现模块化安全管控零件生产质量
  • 手臂内置 Cat5e 以太网线,用于夹爪、视觉系统和传感器通信
  • 可选防护等级 IP67 的 EtherCat I/O输入输出模块,用于连接外围设备
  • 各种安全控制电磁阀可选
  • 内置直通气管,供外置电磁阀或其他设备使用
敏感环境版本

HE 潮湿环境机器人

史陶比尔六轴 HE 机器人专为潮湿环境而设计,在食品工业和清洗应用等领域树立标杆。

制药

我们提供了3个系列的机器人产品,来应对不同的制药等级: Access Pharma、Stericlean 和 Stericlean+ 机器人。

洁净室机器人

史陶比尔洁净室机器人系列专为满足洁净环境要求而开发。

ESD 防静电机器人

史陶比尔四轴和六轴 ESD 机器人系列专为电子装配、测试、包装等操作而设计。

联系我们的专家或获取更多技术信息

技术参数

型号TX2-140
自由度6
负载能力40 kg
手腕处工作半径1510 mm
重复定位精度 - 根据 ISO 9283 标准±0.05 mm
防护等级 (*手腕)IP65/67
安装方式360° 皆可安装
机器人控制器CS9
模块化 SIL 3 / PL e 安全功能可选
样本册 (PDF)下载