高配对接系统

DuraDock power – 对接应用的单极高性能连接器

具有高插拔次数的自动化工业应用需要稳定 且安全的电力传输,尤其需要高电流和高电 压。史陶比尔为先进的自动化技术提供合适 的高性能连接器。

DuraDock 电源单极连接器专为安全传输最 高能量和电流而开发。它们专为高达 100,000 次插拔次数,且对使用寿命、可靠性和安全性 要求极高的测试应用而设计的。

关键性能
  • 插拔次数高达 100000 次
  • 载流能力高达 550 A
  • 介电强度高达 1500 V
  • 导体截面积从 120 mm² 到 240 mm²
  • 插针和插座端的防护等级 IP2X 接触保护
  • 固若磐石,适用于工业应用
优点
  • 坚固,可靠且使用方便
  • 载流能力高,接触电阻小,使用寿命长
  • 与多极 DuraDock multi 系列其他连接器有多种组合选项可选
  • 采用整流子片技术 MULTILAM,拥有无与伦比的触点可靠性
设计/版本
  • 绝缘
  • 绝缘
  • 绝缘/屏蔽
相关行业

检测系统:

  • 检测台和生产过程中的自动对接
  • 电动汽车和电池生产中的检测台技术

制造:

  • 应用于大电流的在线测试测试系统

制造设备:

  • 模块化生产系统制造模块中的接口
  • 应用于移动机器供电的接口站
技术规格

DuraDock power

非绝缘

绝缘绝缘/
屏蔽
额定电压
无防护区的非绝缘版本
AC 1000 V, DC 1500 V
AC 25 V, DC 60 V
额定电流       DuraDock power 16
                         DuraDock power 28
最大 300 A
最大 550 A
过压类别CATIII
污染等级3
操作温度-10 °C ... +100 °C
防护类型,不插电IP2XIP2XIP2X
防护类型,插电IP2XIP54IP55 to IP57
安全等级II
触点标称直径       DuraDock power 16
                                  DuraDock power 28
16 mm
28 mm
导线横截面       DuraDock power 16
                             DuraDock power 28
35 mm² – 95 mm² (2 AWG – 3/0 AWG)
120 mm² – 240 mm² (250 MCM – 450 MCM)
(95 mm² (3/0 AWG) ,根据需求)
绝缘材料POM
外壳材质PA铝合金
屏蔽 (360°)71 dB

Stäubli 还为您提供...