- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
無人搬送車(AGV)やクレーンは、港湾や貨物ヤードのコンテナターミナルで継続的に使用されています。したがって、システムは耐久性と堅牢性を備え、最大限の可用性を提供する必要があります。
電動パワートレインは、これらの輸送システムに、優れたエネルギー効率、低メンテナンス、環境への配慮を提供します。インテリジェントな充電ソリューションと組み合わせることで、長期的なパフォーマンスを最大限に高めることができます。これらの充電ソリューションの要件は厳しく、可能な限り短い時間で最高の電力を伝送すると同時に、堅牢で安全、そして可能な限り耐摩耗性を備えている必要があります。特に港湾に関連する厳しい環境問題を考えると、充電ソリューションもユーザーフレンドリーで柔軟でなければなりません。
ストーブリはQCCにより、無人搬送システム向けに完全自動化された急速かつコンパクトな充電ソリューションを提供しています。安全でパワフル、現場で実証済みの、港湾物流に理想的なソリューションです。
大型商用車は、日中に長距離を走らなければなりません。これらの車両の電動化はますます進んでおり、安価であることに加えて、排出ガスを排出せず、より静かであるため、特別な利点があります。充電中にほとんど時間が失われないように、高速で安全かつ効率的な充電ソリューションが必要です。
メガワット・チャージング・システム(MCS)により、ストーブリは、対応する CharIN タスクフォースと共同で開発した、この用途に完全に適合する仕様の充電ソリューションを開発しました。メガワット充電システムにより、ドライバーは最大3MW以上の電力で電気自動車を手動で充電することができ、大型車両の手動充電の障害の1つを克服することに成功しました。特許取得済みの MULTILAM コンタクト技術を採用したこのシステムは、最高の電流容量で信頼性の高い急速充電を保証し ます。
高性能商用車や移動機械は、鉱山や農業部門で使用される場合、汚れ、ほこり、湿度、高温などの過酷な条件下で動作します。さらに、企業は最高のパフォーマンスと最大の信頼性を備えた継続的な運用に依存しています。これらの車両の電動化は、より静かで排出ガスを低減し、運用コストとメンテナンスコストを削減する特にダイナミックなパワートレインを提供するため、ますます重要になります。堅牢で効果的な充電ソリューションは、地上であろうと地下であろうと、これらの厳しい環境条件で必要とされています。当社のソリューションは、最高の充電性能、最高の信頼性、安全性を提供します。完璧な機能と可能な限り簡単な操作をいつでも頼りにすることができます。
ストーブリの完全自動QCC急速充電システムは、最も厳しい要件にも対応できるように設計されています。その性能、安全性、堅牢性により、電動鉱山車両に高電圧エネルギーを供給するための前提条件を満たしています。
e-モビリティ充電ソリューションの詳細はこちら(PDF)