信頼の高出力充電ソリューション

E-モビリティ急速充電

ストーブリの充電コネクタは、最も厳しい要求に対応

ネットゼロへの移行を加速させるには、E-モビリティ向けの効果的な充電ソリューションが必要です。商用車、移動式機械、鉄道輸送、海運分野では、その要件が非常に高くなっています。高出力は、可能な限り短い時間で確実に伝送されなければなりません。さらに、これらのシステムは、常に安定した動作を保証するために、極端な環境条件への暴露に耐えなければなりません。充電ソリューションは、堅牢で柔軟性があり、安全で、いつでもどこでも強力なエネルギー伝送を提供する必要があります。

ストーブリは、これらの要件に理想的に適合するメガワット級の高性能充電ソリューションを開発しました。当社の特許取得済みの MULTILAM テクノロジーは、信頼性の高い電気接続を保証し、安定した急速充電を保証します。当社の充電コネクタの信頼性と高い挿抜サイクル数は、最も過酷な環境でも長い耐用年数を保証します。これにより、メンテナンスが実質的に不要になり、製品ライフサイクル(TCO)全体にわたってお客様のコストが大幅に削減されます。 

お客様のご要望をお聞かせください。私たちの専門知識を共有できることを嬉しく思います。

信頼性

効率的

安全性

すべてのアプリケーションには要件があります。

私たちには理想的なソリューションがあります。

陸上、海上、鉄道のいずれで使用しても、ストーブリの充電コネクタは、過酷な条件下でも信頼できる柔軟性、信頼性、安全性を提供します。

メガワット充電システム (MCS)

メガワット充電システム(MCS)は、CharIN タスクフォースの仕様に基づいて設計されています。これにより、迅速でユーザーフレンドリーな充電が可能になり、ドライバーはサポートマシンやロボットを必要とせずに、電動大型車両を手動で充電できます。

QCC

QCC自動急速充電システムは、最大電力を最短時間で伝送するために開発されました。港湾物流、採掘車両、トラック、ボート、フェリー、バスなどの電気輸送は、一日の作業に対して料金が請求されます。


素晴らしいニュースはすぐに伝わります

サクセスストーリー

世界最大のコンテナハンドリングセンターであるPSAシンガポールは、ストーブリの急速充電システム「QCC」を使用してターミナルの完全自動化を行っています。

オンボード

電気自動車およびハイブリッド車向けの高性能コネクタは、小さな設置スペース、安全性、信頼性向けに設計されています。 

バッテリーパック

ストーブリは、車両内の固定式、バッテリー交換システム、テストベンチなど、あらゆるタイプのバッテリーに合わせたソリューションを開発しています。

ニーズに合った製品を見つけてください

フィルターのリセット