- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ゼロエミッションの採掘事業への移行を加速させるためには、鉱業向けの効果的な充電ソリューションが必要です。鉱山とその車両にとって要件は非常に高いです : 大容量のバッテリーを迅速に充電し、高価な機器を常に動かすためには、高出力を信頼性と可能な限り短時間で伝送する必要があります。充電ソリューションは、堅牢で柔軟性があり、安全で、可能な限り最高の電力レベルを提供する必要があります。
ストーブリは、長年にわたって大手鉱業会社と交流を続けており、鉱業のニーズを満たすために QCC システムをさらに発展させてきました。当社の MULTILAM テクノロジーは、信頼性の高い電気接続を保証し、安定した急速充電を保証します。当社の充電コネクタの信頼性と高い嵌合サイクル数により、最も過酷な環境でも長寿命が保証されます。これにより、メンテナンスがほとんど不要になり、製品ライフサイクル全体(TCO)全体でお客様のコストを大幅に削減できます。
あなたのプロジェクトについて話し合いましょう。私たちは、私たちの専門知識を共有できることを嬉しく思います。
ネットゼロ運用を追求する鉱業をサポートし、過酷な鉱業環境に耐えることができる充電ソリューションは、厳しい要件を満たす必要があります。以下で最も重要な検討事項を見つけ、ストーブリが QCC-5000 自動急速充電システムの課題にどのように取り組んでいるかをご覧ください。
大型で重い採掘車両は、大容量のバッテリーを充電するために高い充電電力を必要とします。ストーブリはこれらの要件を理解しており、鉱業のニーズに適合するソリューションの開発に多額の投資を行ってきました。
QCC-5000システムは、クラス最高の7.5MWの充電電力を供給し、すべて堅牢で信頼性が高く、自動化が容易なパッケージにパッケージ化されています。より高い充電電力は、熱を適切に管理することがすべてです。冷却ケーブルに重点を置き、広範なテストセッションを実施することで、最大4250Aの連続電流と5000Aのピーク電流を達成することができました。
充電システムの性質上、冷却が必要なのは充電ピンだけで、車内のソックは冷却されません。
マイニングフリート内で相互運用性を実現するには、国際規格に準拠した充電ソリューションが重要です。ストーブリはこれらの規格への準拠を支持しており、鉱業向けの急速充電コネクタシステム(QCC-5000)はSAE J3105/3に準拠しています。このオープンスタンダードは、充電ピンとソケットの設計を網羅しており、さまざまなサプライヤが互換性のあるソリューションを提供する道を開きます。
SAE J3105/3ベースのQCCシステムは何年も前から存在し、多くの厳しい環境でその性能を実証してきましたが、ストーブリは、鉱業の増え続ける充電電力ニーズに適応するために、システムの広範な開発に取り組んできました。
全体として、QCC-5000システムは、SAE J3105、SAE J3105/3、 IEC 63407、 IEC 61851-23-1の規格に従って設計されています。
QCC-5000を際立たせる重要な要素の1つは、充電電力、安全性、自動化の可能性をどのように組み合わせるかです。自動接続装置を使用すると、鉱山での運用上の安全性が向上し、ドライバーは充電プロセスを開始するために車から降りる必要がなくなります。アプリケーション、車両タイプ、および一般的な顧客のニーズに応じて、QCC-5000システムはさまざまな統合の可能性を提供します。
さらに、このシステムは、既存の、試行錯誤されたQCC-1500と完全に嵌合互換性があります。
作業を簡単かつ安全にするというストーブリのビジョンに従い、QCC-5000自動充電コネクタは、最高の安全対策を念頭に置いて設計されました。完全なコネクタは、非嵌合状態でのIP56保護を受けており、充電接点は、完全なピンとソケットが完全に接続された接続プロセスの最後にのみ明らかになります。現在の手動システムは、保護されていない接点を備えているため、要求の厳しい鉱業アプリケーションで失敗しやすくなると同時に、従業員をより高いリスクにさらしています。
ストーブリのシステムにより、ドライバーはキャブを離れることなく、車両は自動的に充電器と嵌合できるため、接続時間が最速になり、オペレーターが大電流に近づく必要がなくなります。
QCC-5000は、統合と自動化のさまざまな可能性を残しており、追加のエンクロージャと安全対策により、この自動接続システムの操作安全性をさらに向上させることができます。
堅牢性と信頼性に重点を置いた充電ソリューションとして、急速充電コネクタQCCは、過酷な環境での使用に特化して設計されました。これにより、QCCは港湾業界などの多くの業界で好まれる充電ソリューションとなり、当社のシステムは6 +年間にわたって実証され、マーケットリーダーとしての地位を確立しています。
QCC-5000は、堅牢な構造と重要なコンポーネントの最高の保護を特長としています。中断のない充電サイクルを保証するために、シールとタッチプロテクションにより、過酷な環境にもかかわらず、接点を水やほこりから清潔に保ちます。
| QCC |
---|---|
電圧 | DC 1500 V (IEC準拠) |
電流 | 最大4250A 最大5000A (適切な冷却あり) |
極の数 | 2つの電源接点、PE、5-6信号接点 |
安全機能 | 接点保護 IP2X |
コンプライアンス基準 | SAE J3105、SAE J3105/3、 IEC 63407、 IEC 61851-23-1 |