- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
グリーン水素は、クリーンエネルギーキャリアとして大きな可能性を秘めています。これは、世界が今日直面している多くの重要なエネルギーおよび環境課題に対処する能力を備えたネットゼロスコープに到達するためのゲームチェンジャーです。
水素は、輸送方法を脱炭素化するだけでなく、現在化石燃料に大きく依存している化学生産や鉄鋼生産などの産業部門を変革する可能性を秘めています。
水素は、CO2排出に対するクリーンエネルギーソリューションを提供します。
その明確な物理的および化学的特性により、その工業化と取り扱いにはいくつかの特定の課題があります。
太陽光発電、物流、貯蔵、燃料補給のいずれであっても、当社のコミットメントは、最大限の安全性、比類のない信頼性、使いやすさを確保するソリューションを提供することです。
20を超える ハイコンプライアンスセクター の専門知識を活用し、エンジニアリングの熟練度に基づいた比類のないパフォーマンスを提供します。この基盤により、お客様のニーズに応じたオーダーメイドのソリューションを確保することができます。
私たちは、最高の安全基準を満たすために、すべての製品ソリューションに 細心の注意を払ったテストプロセス を使用することで、卓越性に取り組んでいます。
世界中のコネクテッドPV容量の50%以上を占める当社は、再生可能エネルギーに関する実証済みの経験と専門知識を提供し、顧客中心の物流的洞察によって補完され、高い効率 で持続可能なソリューションを提供しています。
私たちは 、28か国に子会社 を持つ強固なグローバルネットワークを所有しており、現地の専門知識とサポートを保証し、どこにいてもカスタマイズされたソリューションと支援を提供します。
私たちは、精巧な電気アプリケーションや複雑なガス/流体システムの管理において、信頼できるアドバイザーとしての役割を果たします。当社は、 最大100,000回の嵌合サイクル の信頼性と安全性に重点を置き、ソリューションの寿命と信頼性を確保しています 。
当社は、最も過酷な条件下でも大規模な電力を安全かつ確実に管理するように設計された堅牢なソリューションを提供することで、お客様の業務を保護します。
当社は、バリューチェーン全体で水素と周辺流体 の移動を容易にする最適化されたインターフェース を備えた革新的なクイック接続ソリューションを開発しています。これにより 、迅速でクリーン、かつ安全なメンテナンス作業が可能になります。
130年の経験を持つストーブリは、業界で実績のある独自の高い信頼性を持つ MULTILAM コンタクト技術に基づく高度なコネクタソリューションを開発しています。流体、ガス、高圧の取り扱いにおける当社の実績は、幅広いアプリケーションに対応する比類のない接続ソリューションにつながります。
ストーブリの接続ソリューションは、 再生可能エネルギー分野、 産業およびオートメーションアプリケーション、 送電および配電、 物流および輸送 、自動車に使用されています。ストーブリは、お客様が H2 および電気接続のすべての課題を理解し、変革を促進し、持続可能な変化の基盤を築くように導くことをお約束します。
20を超えるハイコンプライアンスセクターの専門知識を活用し、エンジニアリングの熟練度に基づいて比類のないパフォーマンスを提供します。この基盤により、お客様のニーズに応じたオーダーメイドのソリューションを確保することができます。