ストーブリのツールケース
オリジナル MC4 PVコネクタ用

新品質のツールセット

オールインワン : ストーブリのツールケースでMC4製品ファミリーに対応

太陽光発電設備の品質を次のレベルに引き上げたいとお考えですか?

ストーブリの包括的なツールセットにより、eBOS の現場設置をこれまで以上に速く、より安全に、より確実に行うことができます。

これで、オリジナル MC4 製品ファミリー全体を専門的にインストールするために特別に設計されたすべてのツールが揃いました。ストーブリのすべてのツールを設置作業に使用することで、信頼性と効率性を長期的に保証することができます。ツールはストーブリによってテストおよび検証されており、生産のあらゆる分野で最高の品質基準を確保するために、サプライチェーンを完全に管理しています。これらのプロ仕様のツールは、個別のパーツとして、または便利なケースに入った完全なセットとして提供しています。 

圧着ペンチ – 1 つですべてに対応

ストーブリMC4製品ポートフォリオ用の統一圧着ペンチ

では、新しいペンチの利点は何ですか? アップデイトされた設計では、MC4 と MC4-Evo 2 の両方に同じペンチと、すべてのオープン B 圧着端子に同じペンチを使用できるため、取り付けが簡単になりました。圧着型を交換する必要はありません。さらに、1つのインサート内のケーブル断面積が 2.5/4/6 mm2 または 4/6/10 mm2 に適しています。ペンチは圧着された各コネクタに痕跡を残すため、何年経ってもオリジナルのストーブリ圧着ペンチが使用されたかどうかを判断できます。登録された圧着トレーサビリティ コンセプトは、取り付けられているすべてのコネクタの導体断面、圧着高さ、および幅に関する情報を提供します。

プライヤーはTÜV Rheinland 認証を受けており、UL規格に準拠しており、最高の品質基準を満たしています。その結果、少なくとも10,000回の設置サイクルが保証されます。リスクを最小限に抑え、長期的にリターンを最大化したい場合は、当社のツールを選択してください。

登録された
圧着トレーサビリティ

1つのペンチ
オリジナル MC4 ファミリーコネクタ

TÜV Rheinland と UL 認証

ツールベルト : 設置業者に最適

すべてを手元に置いておくこと



ツールとアクセサリー

多くの場合、PVコネクタの現場設置の品質に大きな影響を与えるのは、細部にかかわる部分です。

ストーブリ・リニューアブル・エナジー

PVコネクタのマーケットリーダーとその専門知識に関する知識をビジネスに役立ててください。