オリジナル MC4 DC PVコネクタは、独自の高いコンタクト品質を提供します。

疑問の余地のないベンチマーク

唯一無二の オリジナル MC4 PVコネクタ

知っておきたい重要事項

  • スイスのストーブリのエンジニアによって発明されました
  • 現在の規格およびEU仕様に従った最高の品質要件を満たす設計および製造
  • MC4 はストーブリの登録商標です

リスクの最小化 利益の最大化


高度なコンタクト技術

ストーブリのPVコネクタの中核をなすのは、革新的な MULTILAM コンタクト技術です。この独自の接触原理は、一定のスプリング圧力と独自の設計により、接続品質とエネルギー伝達を向上させる複数の接点によって際立っています。これにより、常に低い接触抵抗を実現し、安全で長寿命の動作を保証し、ダウンタイムとサービスコストを大幅に削減します。

この差別化されたコンタクト技術により、停電、ダウンタイム、ホットスポット、さらには莫大な再建コストにつながる可能性のある火災のリスクが最小限に抑えられます。ストーブリのMC4コネクタポートフォリオのオリジナルPVコネクタは、温度に関して非常に安定しており、熱の蓄積を示しません。

eBOS ソリューション

効果的なDC配線

eBOS は システムの電気バランス を表します。インバーターとモジュールを除くシステムのDC側のすべての電気部品が eBOS アプリケーションを形成します。太陽光発電システムのライフラインであるeBOSシステムは、モジュールで発電された電力を効率的、確実、安全に収集し、伝送することを保証します。


バンカビリティ - 信頼の問題

投資家の信頼を獲得し、長期的な経済成長の基盤を構築します。

 

クロスコネクション

太陽光発電システムを最適化し、コンポーネントの相互接続によって引き起こされる技術的な障害を回避するための知識を習得します。 

MC4-Evo 対応

スナップイン技術を搭載した圧着フリー MC4-Evo は、オリジナル  MC4 製品ポートフォリオと嵌合可能です。



オリジナルMC4製品ライン