圧着不要
MC4-Evo 対応
すばやく確実に接続

クリックして接続

圧着不要のストーブリ製PVコネクタ : MC4-Evo 対応

安全な接続:すばやく簡単に設置

圧着不要のオリジナル MC4-Evo 対応は、ストーブリのPV DCケーブル連結製品群を補完し、ストリング接続やホームラン接続に適しています。新しいコネクタは、迅速かつ簡単に取り付けられる 安全な接続 を提供し、 長期的な信頼性を実現します

圧着工具不要

迅速な組み立て
簡単な
スナップイン技術

信頼性の高い接続
TÜV Rheinland認証取得

安全な操作


圧着不要のアセンブリ


製品の主な特長

  • 圧着不要のケーブル接続:圧着は不要で、スナップイン技術に基づく自動閉式スプリングクランプで接触します
  • 単一の部品はありません。コネクタが完成し、ねじ込まれています:ストリップしたPVワイヤーを挿入し、ハウジングにねじ込みます:完了です!
  • オリジナル MC4 製品ポートフォリオと嵌合可能
技術データ 
定格電圧DC 1500V
定格電流30 A
接続の種類スプリングクランプ(工具不要接続)
ケーブル断面4 mm² および 6 mm² 
ケーブル外径5.4 - 7.6 mm
周囲温度範囲-40 °C ... +85 °C (IEC)
上限温度115 °C (IEC)
防火クラスUL94-V0
断熱材PA
IECに準じたTÜV Rheinland 認証IEC 62852:2014 + Amd. 1:2020

ストーブリのPV製品を注文する認定パートナー


オリジナル MC4

スイスの精密な職人技で設計・製造された オリジナル MC4 は唯一ストーブリ製です。

eBOS 製品ポートフォリオ

あらゆる種類のアプリケーションに対応するPVサプライチェーンに沿った包括的な eBOS 製品ポートフォリオをご覧ください。  

クロスコネクション

太陽光発電システムを最適化し、コンポーネントの相互接続によって引き起こされる技術的な障害を回避するための知識を習得します。