極めて過酷な環境下でも安全

認証取得

PV 真の安全性、至るところで

太陽光発電(PV)設備の世界的な拡大は、厳しい環境条件における新しい応用分野も生み出しています。地球の陸地の約35%が砂漠に覆われているため、南米、アフリカ、南ヨーロッパ、中東の暑く乾燥した砂漠に太陽光発電所を設置するなど、経済的可能性のほとんどないこれらの人口の少ない地域の効率的な利用が推進されています。

70°Cを超える周囲温度または2000mを超える高度で電気設備を操作するための要件は、気候条件が異なるため、標準設備の要件とは異なります。しかし、砂漠や高山地帯など、このような過酷な条件の地域では、効率的な太陽光発電システムのための広大なスペースと最適な日射量が得られます。ストーブリの MC4 コネクタ製品ラインアップは、このような用途で実績があります。



苛酷な環境向けの最初のPVコネクタ

ストーブリのDC PVコネクタシステムは、25年以上にわたり、その高い接触品質と耐久性で知られています。 さらに、過酷な環境での使用も立証されています。

  • 高温
    ストーブリの オリジナル MC4 製品は、 TÜV Rheinlandの試験手順に従った モジュール温度レベル2の太陽光発電システムへの設置要件を満たす 最初のPVコネクタです。 これは、ストーブリのPVコネクタが、少なくとも105°Cまでの気候条件でのPV設置の試験に適合していることを意味します。
  • 高地
    また、 TÜV Rheinlandは、海抜5000 mまでの標高での使用に対するオリジナルMC4製品の適合性を検証しました。
  • 耐塩水噴霧性
    IEC 61701 認証を取得したストーブリの MC4 コネクタ製品ラインアップは、耐塩水噴霧性も備えています。
  • 耐アンモニア性
    ストーブリの MC4 ケーブルカプラーは、アンモニア耐性に関するDLG試験にも合格しています。 

過酷な条件下での安全基準を探る

この市場開発の結果、国際電気標準会議(IEC)の技術委員会TC82は、さまざまな周囲温度範囲の要件をより慎重に区別し、最大70°C の動作温度(98パーセンタイル-100アプリケーションのうち98アプリケーション)でのアプリケーション向けのPVモジュールの安全規格の新版  IEC61730-1を作成します。砂漠地帯での設置など、より高い動作温度でのアプリケーションには、IEC TS 63126の仕様が適用されます。

IEC TS 63126 は、PVモジュールだけでなく、PVジャンクションボックスやPVコネクタなどの追加コンポーネントについても、2つの異なる温度レベルに対する熱要件を特定しています。これらのモジュールには、次の 2 つのカテゴリがあります。

温度レベル1:80°C 以上(T98th-100ケース中98ケース)
温度レベル2:90°C 以上(T98th)。

この技術仕様のセクション 6.3 には、上記のモジュール温度レベルで使用するための IEC 62852 に準拠した PV コネクタの要件がリストされています。コネクタの上限温度 (ULT) は、次の最小値を持つ必要があります。

レベル1の太陽電池モジュールの設置に使用されるコネクタのULT:    95°C以上
レベル2のPVモジュールの設置に使用されるコネクタのULT:   少なくとも105°C 

電気製品の安全規格における絶縁調整の要件は、通常、2000 m(海抜)までの高度での用途向けに設計されています。 標高の高いアプリケーションでは、空気圧が低くなると、クリアランス全体の電圧フラッシュオーバーに対する電気設備の耐性が低下するため、クリアランスの要件を修正する必要があります。したがって、最小クリアランスにIEC 60664-1:2020の表A.2の補正係数を掛けるか、それに応じて高いテストサージ電圧で検証する必要があります。

IEC / EN 60529規格によると、保護度IPは、定義された深さに定義された時間水中に沈められたときの水の浸入に対する保護を表します。このIP度は、製品が損傷することなく水没できる期間を示しています。これは、浮体式太陽光発電システムにとって、嵐や雪の際の重い荷物など、水没した場合でも、コンポーネントが信頼性の高い機能を提供することを保証するための重要な基準です。


eBOS 製品ポートフォリオ

あらゆる種類のアプリケーションに対応するPVサプライチェーンに沿った包括的な eBOS 製品ポートフォリオをご覧ください。  

市場でのリーダーシップ

ストーブリは、世界中で20億個以上のPVコネクタを設置しており、世界の累積PV容量の50%以上を生み出しています。

ニーズに最適なソリューションを見つける

フィルターのリセット