- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリの多極コネクタは、ドッキングシステム、ツールチェンジャー、手動または自動接続のマルチカップリング(MCS)に使用されています。当社のソリューションは、幅広い標準的な産業用アプリケーションだけでなく、信頼性が重要なその他の非常に要求の厳しいアプリケーションにも最適です。このようなクイックディスコネクトシステムにより、標準コンポーネントをキャリアプレートに取り付け、複数のエネルギーを同時に接続/切断することができます。コンパクトで安全なため、生産や試験中の反復作業に最適です。当社のソリューションは、比類のない接触信頼性と長寿命を提供します。
| DuraDock multi |
---|---|
極数 | 3 (2+PE) ~ 72 (70+2PE) |
ハウジング | 4サイズ(プラスチックと金属) |
コンタクトキャリア | 4種の標準材料 |
定格電流 | < 200 A |
定格電圧 | 830 V |
嵌合サイクル | < 100 万回 |
動作温度 | < 150°C |
コンタクト | 銀または金メッキ |
断面図 | 0.14 ~ 70 mm² |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | III |