高嵌合ドッキングシステム

DuraDock matic - 自動ツールチェンジャー(ATC)用高性能多極コネクタ

ストーブリの多極コネクタは、主に自動車の車体工場で自動工具交換装置に使用されています。試行錯誤を重ねた当社のソリューションは、信頼性が重要な幅広い産業用途に最適です。これらのコネクタは、非常に高い嵌合サイクル対応として設計されており、電力、信号、およびデータ転送に優れた性能を発揮します。コンパクトで頑丈、安全なため、生産中の反復的な手順に最適です。当社のソリューションは、比類のない接触信頼性と長寿命を提供します。

Note:

2023年、DuraDock matic 製品ポートフォリオを最適化しました。コネクタは、市場に出回っている製品と互換性があります。これは、さまざまな接触面にも当てはまります。

利点
  • 最大100万回の嵌合サイクル
  • 迅速な統合と簡単なメンテナンス
  • コンタクトインサートの迅速な交換
  • コンパクトで均一なハウジング
  • 幅広い用途
  • RobiFix に対応
アプリケーション
  • 自動車車体工場
  • 一般組立(グリッパー)
  • 試験システム
アクセサリー
  • ブラインドプラグ
  • 試験および組立ゲージを含む工具
技術仕様

 

DuraDock matic

極数

3 (2+PE) ~ 37 (36+PE) 

ハウジング

IP65  (シールド付きで利用可能)

コンタクトキャリア

電源、信号、フィールドバス

嵌合サイクル

< 100 万回

迅速な挿入交換

利用可能

コンタクト

銀または金メッキ

断面図

0.5 ~ 35 mm²

汚染度

3

過電圧カテゴリ

III

ストーブリは、また、お客様に提供しています...