スポット溶接コネクタ

自動車車体工場でのスポット溶接のためのクイック・ディスコネクトソリューション

RobiFix フラットコネクタは、溶接ユニットへの安全で信頼性の高い電源供給を保証します。小型で高性能な製品で、最高の接続信頼性と通電容量を特長としています。これらの費用対効果の高いソリューションにより、溶接コントローラと溶接ガン間の電源ケーブルをいくつかのセクションに分割できるため、取り扱いとメンテナンスが簡素化されます。この最新世代のコネクタの軽量でコンパクトな設計は、軽量製造コンセプトに簡単に統合できます。これらは、スチールやアルミニウムを溶接する場合でも、固定式およびロボット式溶接ガンに最適です。

Clickable image for RobiFix Welding robot
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image for RobiFix J6 Transformer connection 90°
cancel-white

J6変圧器の角度付き接続

利用可能なスペースが限られている場合、RobiFix-TWAアダプターを使用すると、ドレスパックを側面から便利に接続できます。 トランスの一次側(RobiFix-TAE1)のフットプリントは、ドレスパック側と同様に同じままです。

Product image for RobiFix J6 Transformer connection
cancel-white

J6変圧器ストレート接続

ネジ式ピン(トランスバスバーに直接取り付けられている)を特徴とするRobiFix-TAE1絶縁体は、非常にコンパクトで、ドレスパックの極性保護を提供します。 キーコード化されたRobiFix-TAE1-Cクイックディスコネクトにより、絶縁体を溶接トランスの一次側に機械的にコード化できます。

Product image for RobiFix J6 Automatic tool-changer connection
cancel-white

J6自動ツールチェンジャー接続

自動車の車体工場での抵抗スポット溶接アプリケーション用のロボット工具交換システム。ロボットケーブルパッケージは、溶接電力伝送用の一次回路モジュールを含む、標準化された国際インターフェースに簡単に接続できます。

cancel-white

混合ドレスパック用のJ3ソリューション

ほとんどの場合、ロボットのドレスパックには単一の導体が使用されます。何らかの理由で3芯ジャケットケーブルが取り付けられている場合、当社のRobiFix-ZEMは、優れたストレインリリーフとIP定格で簡単に統合できます。各ドレスパックセグメントは、ケーブルの種類と断面が混在していても接続できます。

Product image for RobiFix J3 Double dresspack
cancel-white

ダブルドレスパックのJ3ソリューション

アルミニウムを溶接するには、一次側により多くの電流が必要です。RobiFix TwinLockのおかげで、>420アンペア(連続)を持ち運びながら、2つのアンペアを組み合わせることで、標準のドレスパックを維持することができます。ユーザーフレンドリーで、ロボットの設置や移動式取り付け(エクステンションなど)が可能です。

Product image for RobiFix J3 Single conductors
cancel-white

シングルドレスパック用のJ3ソリューション

RobiFix-MTBは、単芯電源ケーブルを使用したロボットのドレスアウトに最適で、軽量でコンパクトな(138 x 38 mm)クイックディスコネクトソリューションで、優れた性能を発揮します。定格IP67、UL規格に準拠し、手作業で簡単にケーブルを交換でき、MULTILAMコンタクト技術と逆極性保護により、高い通電容量を提供します。

Product image for RobiFix Weld timer angled connection
cancel-white

溶接タイマー角度付き接続

頑丈でスペースを節約するように設計されたRobiFix-B-IDは、溶接コントローラを迅速に統合するためのクイックディスコネクトシステムです。安全でキーコード化されているため、現場での危険なケーブルアセンブリを防ぎ、設置とメンテナンス(ダウンタイム)時間を大幅に短縮できます。

Product image for RobiFix J1 Flange mount single conductors
cancel-white

J1ロボットベースフランジ接続単線

溶接タイマーからの単芯電源導体用に設計されたこのコンパクトなソリューションは、ケーブルドラッグチェーン(軸0)との組み合わせに最適です。このRobiFix-FEJ1は、カルーセル(軸1)の前のロボットベースにフランジを取り付け、ファーストメイト/ラストブレークPEコンタクトで取り付けることができます。

Product image for RobiFix J1 Flange mount
cancel-white

J1ロボットベースフランジ接続

溶接タイマーからの3芯ジャケットケーブル用に設計されたRobiFix-FZEMハウジングは、ロボットベースへのフランジ取り付けを可能にします。頑丈で、ロボットカルーセル(軸1)の前に取り付けることができます。RobiFix-A-TAE1アダプタと組み合わせることで、この同じコネクタを固定溶接ガンに便利に使用できます。

Product image for RobiFix J1 Flat mount
cancel-white

J1ロボットベースフラット接続

溶接タイマーからの3芯ジャケットケーブル用に設計されたRobiFix-ZEMハウジングは、ロボットベースへのフラットマウントを可能にします。頑丈で、ロボットカルーセル(軸1)の隣の平らな面に取り付けることができます。RobiFix-W-ZEMアダプタと組み合わせることで、この同じコネクタを固定溶接ガンに便利に使用できます。

利点

ストーブリの RobiFix シリーズは、コンパクトな設計と比類のない接続信頼性の両方を特長としています。ロボット溶接用途向けに作成されており、迅速な設置と簡単なメンテナンスにより、時間を節約できます。すべてのコネクタは、高い通電容量、ファーストメイト/ラストブレーク設計、および安全性を高めるための IP2X を提供します。UL規格に準拠し、2つのサイズがあり、アルミニウムや最大 10kHz の高周波溶接でも、溶接コントローラ、ロボット、溶接変圧器で同じインターフェースが可能です。

アプリケーション
  • ロボットドレスパック(シングルおよびダブル)
  • 溶接ガン(ロボット、手動、固定式)
  • 溶接コントローラ
  • 電源ケーブルの延長
サービス
  • ケーブル配線
  • カスタマイズ
アクセサリー

RobiFix と RobiFix mini はどちらも、デュアルシステム(アルミニウム溶接用)、ロックアクセサリー、保護キャップを提供します。その上、ブラインドプラグとアングルソリューションは、RobiFix プログラムで利用できます。手動および自動圧着ペンチもご用意しています。

技術仕様

RobiFix

RobiFix mini

3極(2+PE)

3極(2+PE)

< 223A(100%デューティ)

< 139A(100%デューティ)

< AC 1000V

< AC 1000V

25、35、50 mm²

16、25 mm²

< 3,000 Hz

< 10,000 Hz

ソケット側 IP2X

両側 IP2X

IP67(IEC)

IP67(IEC)

汚染度 : 3

汚染度 : 3

過電圧カテゴリ : III

過電圧カテゴリ : III

ストーブリは、また、お客様に提供しています...