製品ラインアップと用途

スポット溶接コネクタ

ストーブリの一次回路ライン用コネクタは、溶接ユニットへの信頼性の高い電源供給を保証します。小型で高性能な製品で、最高の接触信頼性と通電容量を兼ね備えています。これらの費用対効果の高いコネクタにより、溶接タイマーキャビネットと溶接ガン間の電源ケーブルをいくつかのセクションに分割できるため、取り扱いとメンテナンスが簡素化されます。当社の最新世代のコネクタの軽量でコンパクトな設計は、最新の軽量製造コンセプトに簡単に統合できます。


コンパクトで軽量な RobiFix は、ロボットドレスパックの迅速な統合と簡単なメンテナンスに最適です。単芯導体との組み合わせに最適で、高い通電容量を特徴とし、生産の持続可能性を可能にします。